Publier vos produits
K-2331-8 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2331-8 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2331-8 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2331-8 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traduit par Google,

    Un rebord épuré et discret et un fond plat font du lavabo Chord un choix contemporain convaincant pour votre salle de bain. Le bassin peu profond offre une alternative élégante aux conceptions traditionnelles.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Trous de robinet centraux de 8 pouces.
    • Bassin peu profond unique.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2331-8
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsChord®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.75
    • Largeur (pouces)18.63
    • Profondeur (pouces)16.81
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique