Publier vos produits
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

Traduit par Google,

Avec des lignes épurées et des caractéristiques carrées, la poignée d'armoire contemporaine Honesty s'inspire du design européen moderne. Son look élégant aide à créer une atmosphère de salle de bain sans encombrement et facile à nettoyer.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec les accessoires de robinet Honesty et les composants de douche pour compléter votre salle de bain

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Matériel d'installation et gabarit inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26640
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsHonesty®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.63
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)1.03
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code ETIMEC012286
  • Nom ETIMCabinet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit