Publier vos produits
PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control
Kohler

PureWash® E815 Round-front bidet toilet seat with remote control

Traduit par Google,

Améliorez vos toilettes existantes avec la fraîcheur d'un nettoyage personnel combinée à la commodité d'une télécommande portative. Le siège de toilette bidet PureWash E815 a un design élégant et épuré qui s'adapte à la plupart des toilettes à façade ronde et utilise de l'eau chauffée apaisante pour fournir un niveau plus élevé de nettoyage et d'hygiène. La baguette de bidet rotative innovante à trois côtés offre trois modes de pulvérisation pour une personnalisation et un confort avancés. Réglez la température de l'eau, le jet et le siège chauffant avec la télécommande et enregistrez vos paramètres favoris pour une utilisation facile.

Caractéristiques

  • Télécommande portable élégante avec deux préréglages utilisateur programmables
  • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
  • Position de la buse, température de l'eau et pression de l'eau réglables sur trois niveaux
  • La baguette du bidet tourne pour offrir trois modes de pulvérisation de nettoyage personnel ; ruisseau, brouillard et brouillard d'air
  • La baguette en acier inoxydable est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation
  • La fonction de lavage 3D fait osciller la pulvérisation d'avant en arrière et d'un côté à l'autre
  • Le mode Spa Spray active la pulvérisation par brouillard d'air tout en changeant automatiquement la température de l'eau pour une pulvérisation confortable.
  • Le jet Boost ajuste automatiquement le mode de pulvérisation arrière à la pression la plus élevée
  • Le mode enfant avec lavage doux et doux offre une expérience sûre
  • Siège chauffant avec réglages de température réglables
  • Système de séchage à air chaud avec réglages de température réglables
  • Désodorisation automatique avec filtre à charbon pour le contrôle des odeurs
  • Le mode d'économie d'énergie surveille l'utilisation et ajuste les paramètres du siège chauffant pour économiser de l'énergie.
  • Fonctionnalité Quiet-Close™ pour empêcher le siège de claquer
  • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
  • La fonctionnalité Quick-Release™ permet de retirer facilement le siège des toilettes pour un nettoyage pratique
  • Les sièges de toilettes ne peuvent pas être retournés à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de leur emballage d'origine.
  • Convient à la plupart des toilettes à façade ronde

Matériel

  • Construction en plastique

Installation

  • Nécessite une connexion à la conduite d’alimentation en eau des toilettes. Tous les tuyaux et connexions sont inclus
  • Nécessite un circuit électrique GFCI dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-28118
  • Famille de produitsToilet Seats
  • Groupe de produitsPureWash®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.66
  • Largeur (pouces)15.7
  • Profondeur (pouces)20.15
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
  • Code ETIMEC011196
  • Nom ETIMToilet seat
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
  • Titre OmniClassWater Closet Seats

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique