Publier vos produits
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Verticyl® 19-3/4" rectangular undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Adoptez un look sophistiqué avec Verticyl, doté de côtés verticaux pour un bassin profond et géométrique. Une installation sous plan permet à cet évier de s'intégrer parfaitement à la conception de votre salle de bain ou de votre salle d'eau.

    Caractéristiques

    • Vasque rectangulaire géométrique à côtés verticaux
    • Drain de trop-plein
    • Pas de trous de robinetterie ; nécessite un robinet mural ou à montage sur comptoir

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Sous plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2882
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsVerticyl®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.75
    • Largeur (pouces)15.63
    • Profondeur (pouces)19.81
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks