Publier vos produits
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
Arendela™ Flush-mount light
    Kohler

    Arendela™ Flush-mount light

    Traduit par Google,

    Arendela s'inspire de la briolette, un type de facettage de pierres précieuses inventé à la fin du XVe siècle. La taille briolette est une pierre en forme de poire qui présente des facettes sur toute la surface. Généralement utilisée comme une perle, la pierre à facettes pend et capte la lumière de tous les côtés, et est l'inspiration pour le lavabo KOHLER Briolette Artist Editions et notre collection d'éclairage Arendela.

    Fonctionnalités

    • La collection Arendela a une qualité légère et aérée et est un bel accent pour n'importe quel espace.
    • Le verre briolette à facettes scintille et projette des reflets sous tous les angles en captant la lumière.
    • Un complément parfait au lavabo en verre KOHLER Briolette.
    • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules candélabres transparentes ou givrées de type B (vendues séparément).
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Des finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29373-FM03B
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsArendela™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)4.57
    • Largeur (pouces)14.96
    • Profondeur (pouces)14.96
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique