Publier vos produits
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
Arendela One-light sconce
    Kohler

    Arendela One-light sconce

    Traduit par Google,

    Arendela s'inspire de la briolette, un type de facettage de pierres précieuses inventé à la fin du XVe siècle. La taille briolette est une pierre en forme de poire qui présente des facettes sur toute la surface. Généralement utilisée comme une perle, la pierre à facettes pend et capte la lumière de tous les côtés, et est l'inspiration pour le lavabo KOHLER Briolette Artist Editions et notre collection d'éclairage Arendela. Également disponible en verre filé rondelle, qui s'inspire du verre de murano créé dans les années 1960.

    Fonctionnalités

    • La collection Arendela a une qualité légère et aérée et est un bel accent pour n'importe quel espace.
    • La structure métallique délicate du luminaire suspend les disques à facettes en briolette d'Arendela, qui scintillent et projettent des reflets sous tous les angles lorsqu'ils captent la lumière.
    • Un complément parfait au lavabo en verre KOHLER Briolette.
    • Douille à base de candélabre (E12), fonctionne mieux avec des ampoules candélabres transparentes ou givrées de type B ou G (vendues séparément).
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Des finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-29375-SC01B
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsArendela™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.13
    • Largeur (pouces)7
    • Profondeur (pouces)5.78
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique