Publier vos produits
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

Traduit par Google,

La porte de douche pivotante Echelon crée un look ouvert et aéré avec son design minimaliste sans cadre et son seuil ultra bas. Conçues pour une personnalisation facile, les portes Echelon sont disponibles dans une gamme complète de finitions KOHLER et d'options de hauteur et de verre, afin que vous puissiez choisir la porte idéale pour votre espace. Cette porte à largeur réglable permet une installation plus simple. Le verre Crystal Clear de 5/16" d'épaisseur présente un design de grille rectangulaire imprimé sur la surface du verre et offre une sensation luxueuse et plus lourde.

Caractéristiques

  • Le design sans cadre met en valeur le verre et crée un look élégant et minimaliste
  • Le seuil ultra-bas facilite l'entrée et la sortie de l'espace de douche
  • Le joint magnétique sur toute la longueur SealNetik™ maintient la porte fermement fermée, offrant une excellente rétention de l'eau
  • Poignées verticales dos à dos de 11-5/8" (295 mm)
  • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, permettant ainsi de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 utilisant un chiffon en microfibre.)
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Echelon

Matériel

  • Verre trempé Crystal Clear épais et sans cadre de 5/16 po (8 mm) d'épaisseur avec un design de grille rectangulaire facile à nettoyer imprimé sur la surface
  • L'aluminium anodisé empêche la rouille et la corrosion

Installation

  • Convient aux largeurs d'ouverture de 32" à 36" (813 à 914 mm)
  • Réglage de la largeur de 4" (102 mm)
  • Le réglage hors d'aplomb de 3/8" (10·mm) de chaque côté simplifie l'installation
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain
  • Nécessite un montage sur des montants doubles ou sur un support en bois
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie
  • Pour usage résidentiel seulement

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-30976-8G79
  • Famille de produitsShower Doors
  • Groupe de produitsEchelon®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)70.05
  • Largeur (pouces)35.99
  • Profondeur (pouces)4.09
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017210
  • Nom ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures