Élégantes et mystérieuses, les vanités de salle de bain Southerk évoquent la classe contemporaine avec un clin d'œil au traditionnel pour une esthétique qui convient à tous les styles. Des moulures en forme de cadre sur les panneaux avant des tiroirs et des portes taquinent les entrées de rangement cachées, ornées de poignées décoratives allongées. Personnalisez votre vanité de tous les jours avec un choix de couleurs. L'armoire, le comptoir, l'évier, les pieds et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus avec l'ensemble de meuble-lavabo, qui est prêt à être installé lors de votre prochaine mise à jour de salle de bain. Des finitions de quincaillerie supplémentaires sont disponibles (vendues séparément).
Fonctionnalités
- L'ensemble comprend une armoire, un dessus de meuble-lavabo en quartz prédécoupé, un évier, des pieds et de la quincaillerie en finition standard.
- Un tiroir à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
- Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
- L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) offre amplement d'espace de rangement.
- L'intérieur de l'armoire au fini assorti offre un dégagement généreux pour la plomberie.
- Le dessus de vanité en quartz ajoute de la beauté et une durabilité durable.
- Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
- Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33550, le dosseret en quartz K-25815 et le dosseret latéral en quartz K-25819 (vendus séparément).
Matériel
- Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
- Extérieur peint.
Installation
- Installation facile - aucun outil spécial requis.
- Dessus de vanité séparé pour une installation simplifiée.