Publier vos produits
K-33556-ASB Seer™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33556-ASB Seer™ 70" x 24" linen tower

Traduit par Google,

Inspirée du design moderne du milieu du siècle, la collection d'armoires de salle de bain Seer est ornée de lignes élégantes, de textures subtiles et d'une simplicité minimaliste, comblant le fossé entre le banal et le créneau. Les panneaux de porte et de tiroir surélevés au centre ajoutent un intérêt visuel, ainsi que des poignées de quincaillerie carrées aux détails subtils. L'armoire à linge, les pieds au fini assorti et la quincaillerie en nickel brossé sont inclus. Des pieds en bois teint contrastant et des finitions de quincaillerie supplémentaires sont également disponibles (vendus séparément).

Fonctionnalités

  • Comprend une armoire, des pieds peints assortis et de la quincaillerie au fini standard.
  • Deux tiroirs à extension complète de 12¾" (325 mm) avec glissières latérales à fermeture amortie.
  • L'intérieur de l'armoire de 18" (457 mm) avec deux tablettes offre amplement d'espace de rangement.
  • Charnières de porte à fermeture amortie réglables à trois voies avec capacité d'ouverture à 100° pour un accès facile à l'armoire.
  • Intérieur de l'armoire de finition assortie.
  • Personnalisez votre rangement avec des accessoires en option tels que des revêtements de sol, des organisateurs de tiroirs et des conteneurs parfaitement dimensionnés (vendus séparément).
  • Se coordonne avec les finitions de quincaillerie améliorées K-33558 (vendues séparément).

Matériel

  • Bois massif et MDF résistant à l'humidité.
  • Extérieur peint.

Installation

  • Installation facile - aucun outil spécial requis.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-33556-ASB
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSeer™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)69.81
  • Largeur (pouces)24
  • Profondeur (pouces)18
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Description de l'Uniclass 2015Vanity units
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numéro OmniClass23-21 19 15 33
  • Titre OmniClassResidential Specialty Casework

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique