Publier vos produits
K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud
Kohler

K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud

Traduit par Google,

La conception simple de l'urinoir allongé Dexter apporte le style et la fonctionnalité KOHLER à n'importe quelle application. La taille compacte est idéale pour les petites toilettes publiques, et la géométrie de la paroi arrière limite les éclaboussures pour une expérience utilisateur plus propre. Ce modèle est doté d'un raccord arrière de 3/4".

CARACTÉRISTIQUES

  • Urinoir à jet de siphon.
  • 0,5 ou 1,0 gpf (1,9 ou 3,8 lpf) en fonction de la vanne sélectionnée.
  • Comprend des raccords d'entrée et de sortie et des crochets.
  • Comprend des murs anti-dosseret.
  • Jante allongée de 14-1/2".

Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié en Californie.

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée.

Installation

  • Raccord arrière 3/4"


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-5016-ER
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsDexter™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.38
  • Largeur (pouces)13.5
  • Profondeur (pouces)14.5
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique