Publier vos produits
K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout
Kohler

K-7506 Purist® single-hole kitchen sink faucet with 7" pull-out spout

Traduit par Google,

Conçu pour accueillir un comptoir très épais, ce robinet de bar ou d'évier de préparation Purist combine une forme architecturale solide et des fonctionnalités simples à utiliser. Doté d'une poignée à levier unique, le bec pivotant à arc élevé comprend une tête de pulvérisation extractible avec deux options de débit et une fonction de pause pour faciliter les tâches de cuisine. Ce robinet est idéal pour une zone de divertissement, un îlot de cuisine ou un évier de préparation.

CARACTÉRISTIQUES

  • La tête de pulvérisation coulissante à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre la pulvérisation, le flux laminaire et la pause.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Le bec à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour une installation monotrou.
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7506
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.87
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique