Publier vos produits
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet
    Kohler

    Maxstow® 22" W x 40" H lighted medicine cabinet

    Traduit par Google,

    Innovez votre espace de vanité et maximisez le style et le rangement de votre salle de bain avec l'armoire à pharmacie éclairée Maxstow de 22 po L x 40 po H, dotée d'un éclairage extérieur à DEL, d'une prise électrique intérieure et de la possibilité de fixer une station de charge de haut-parleur Moxie® coordonnée (vendue séparément ). Les étagères décalées contiennent des articles hauts et courts sans perdre d'espace, tandis que les miroirs de la porte intérieure et du panneau arrière reflètent si les portes sont ouvertes ou fermées. La conception mince de 3½" de profondeur offre le même espace de stockage interne que les armoires traditionnelles de 5" de profondeur. L'installation est rapide et facile dès la sortie de la boîte - il suffit de visser au mur.

    Caractéristiques

    • L'éclairage LED intégré sur le côté fournit un éclairage optimal de la vanité de la salle de bain pour les tâches de toilettage
    • La luminosité de 1900 lumens assure un éclairage constant sans points chauds ni points sombres. Produit 88 lumens par watt
    • Environ. L'apparence de la lumière de 3000 Kelvin offre une lumière neutre idéale pour l'esthétique générale de la salle de bain ainsi que pour les tâches
    • Un IRC minimum de 90 (indice de rendu des couleurs) vous permet de vous voir sous le jour le plus vrai pour l'application du maquillage, le toilettage et les soins de la peau
    • Les ampoules à DEL intégrées ont une durée de vie estimée à 50 000 heures
    • Compatible avec les gradateurs muraux à DEL (non inclus), qui vous permettent de contrôler l'éclairage à partir de plusieurs endroits dans l'espace
    • La disposition innovante des étagères décalées s'adapte aux articles grands et courts
    • Cinq tablettes fixes—trois pleine largeur, deux partielles
    • L'étagère interne comporte une prise électrique pour alimenter de petits appareils tels que des brosses à dents ou des rasoirs
    • Contient la station de chargement de haut-parleur Moxie® en option (K-81106) ; haut-parleur et station de chargement vendus séparément
    • La conception à profil bas épouse le mur pour un look épuré
    • Le rétroviseur avant, le rétroviseur intérieur et le rétroviseur du panneau arrière offrent une visibilité supérieure
    • Charnières réglables dans les deux sens avec une capacité d'ouverture de 108° pour un accès facile à l'armoire

    Matériel

    • Aluminium antirouille

    Installation

    • Installation facile en surface—pas de découpe murale
    • Réversible : installer comme balançoire à charnière gauche ou droite
    • Comprend le matériel de montage

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-81148-SLE
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsMaxstow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)40
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)3.88
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique