Publier vos produits
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    Traduit par Google,

    Le robinet d'évier de service Kinlock est fixé au mur avec un support pour une utilisation commerciale et industrielle intensive. Disponible en finition chromée polie ou plaquée rugueuse, l'unité est dotée de raccords filetés à l'intérieur, d'un casse-vide et d'un crochet à seau pour les seaux de lavage ou de vadrouille. Du mur au bec, la portée est de 7-1/4". Les poignées à levier de ce modèle répondent aux exigences de l'ADA, ce qui ajoute à son utilité commerciale.


    CARACTÉRISTIQUES

    • Pour centres de 8" (203 mm).
    • Connexions NPT internes.
    • Brise-vide.
    • Bec fileté de 4-5/8" (117 mm) pour raccord de boyau.
    • Sortie mur à bec de 7-1/4" (184 mm).
    • Crochet à seau.
    • Renfort mural.
    • Renfort mural.

    Matériel

    • Construction en laiton.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-8907
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsKinlock™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.13
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)7.25
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets