Publier vos produits
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

Traduit par Google,

Vous pouvez compter sur ce siphon en P réglable avec une entrée 1-1/4" OD et une sortie 1-1/4" OD pour maintenir vos appareils à une performance optimale. Le piège est doté d'une construction en laiton massif coulé durable, d'une rotation réglable sur le tube de sortie, d'une entrée à joint coulissant et d'un bouchon de nettoyage pratique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Rotation réglable sur la sortie du tube
  • Entrée à joint coulissant
  • Bouchon de nettoyage
  • Bride

Matériel

  • Construction en laiton coulé

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-8998
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsP-Trap
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.37
  • Largeur (pouces)3
  • Profondeur (pouces)11.75
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe accessories
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique