Publier vos produits
K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops
Kohler

K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops

Traduit par Google,

Cette vanne d'équilibrage de pression Rite-Temp fonctionne en coulisse pour éviter les brûlures et les chocs thermiques pour un confort optimal. De plus, l'unité est dotée d'une conception à diaphragme qui élimine pratiquement les gels dus à la contamination et aux débris d'eau. Lorsqu'elle est associée à une garniture compatible, cette vanne offre une butée de limite de température élevée et une zone de confort optimale, de sorte que vous pouvez définir une valeur maximale, puis trouver et maintenir la température de l'eau souhaitée.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Conception de diaphragme d'équilibrage de pression Rite-Temp®.
  • Mécanisme d'équilibrage de pression de conception de cartouche à membrane monobloc pour faciliter l'entretien.
  • Le mitigeur passe de ''froid'' à ''chaud''.
  • Mécanisme de déviation intégré.
  • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
  • Disponible avec ou sans butées de tournevis.
  • Conçu pour les applications de pomme de douche et de douchette.
  • Matériel
  • Corps de vanne en laiton.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 15-13/16", W 5-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-11748-KS
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsRite-Temp®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique