Publier vos produits
K-97500 Avid® double robe hook
Kohler

K-97500 Avid® double robe hook

Traduit par Google,

Avid™ est l'expression par excellence du mouvement esthétique moderne d'aujourd'hui. Le contraste entre mélanges fluides et lignes nettes respire la sophistication et le raffinement. Ses courbes subtiles et sensuelles invitent au toucher, tandis que sa géométrie précise donne une sensation de contrôle et de précision. Avid™ apporte chaleur et magnétisme à toute salle de bain moderne et contemporaine. Fidèle à ses origines dans le minimalisme du design, Avid™ fait revivre une manière pure de se connecter avec l'œil et la main.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le double crochet pour peignoir offre un rangement pratique pour accrocher des peignoirs, des serviettes et d'autres articles de bain.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Avid.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97500
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsAvid®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.68
  • Largeur (pouces)4.75
  • Profondeur (pouces)1.87
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks