Publier vos produits
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet
    Kohler

    K-99000 Verdera® 15" W x 30" H aluminum medicine cabinet

    Traduit par Google,

    L'armoire à pharmacie Verdera combine un ajustement et une finition élégants avec une installation rapide et facile. La porte et l'intérieur sont entièrement en miroir et trois étagères en verre réglables offrent un rangement flexible des articles de toilette.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en aluminium anodisé avec une finition durable antirouille et sans éclats.
    • Trois tablettes réglables en verre trempé.
    • Porte miroir à recouvrement intégral.
    • Intérieur miroir.
    • Charnières réglables dans les deux sens avec une capacité d'ouverture de 108 degrés pour un accès facile à l'armoire.
    • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
    • Nécessite le kit de rétroviseur latéral K-99012 ou K-99675 (vendu séparément) pour une installation en surface.

    Matériel

    • Aluminium anodisé.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-99000
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsVerdera®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique