Publier vos produits
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

Traduit par Google,

Les modules de commutation KOHLER DTV+ vous permettent d'intégrer le contrôle des appareils électriques de la salle de bain au système DTV+, augmentant ainsi la commodité et le confort du système de douche DTV+. Les modules permettent le contrôle sans fil de plusieurs appareils électriques tels que les lumières de la salle de bain, les ventilateurs et les chauffe-serviettes. Ce module d'interrupteur marche/arrêt s'adapte à vos interrupteurs d'éclairage existants.

Fonctionnalités

  • Le système de pont et de module de commutation permet à l'utilisateur de contrôler et de faire fonctionner la plupart des appareils électriques à partir de l'interface DTV+.
  • Le module d'interrupteur marche/arrêt permet de contrôler l'appareil électrique et la communication avec le module pont DTV+.
  • Le système DTV+ peut contrôler jusqu'à trois modules de commutation en utilisant le module pont.
  • Les modules d'interrupteur marche/arrêt doivent être situés à moins de 25 pieds du module pont pour un fonctionnement fiable.
  • La temporisation permet aux utilisateurs de sélectionner un délai prédéterminé pour le module d'éclairage une fois le système éteint.
  • Exemples d'applications : éclairage de salle de bain, ventilateurs de salle de bain, verre commutable, sèche-serviettes.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-99699
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsDTV+™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.93
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
  • Code Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical switching
  • Code CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Switchboards

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique