Découvrez un nettoyage plus propre avec le siège de toilette nettoyant Novita. Les buses avant et arrière individuelles vous offrent une personnalisation complète, de la température de l'eau à la pression de l'eau. Les bulles d'air nettoient et les options de réglage turbo se détendent avec un massage doux.
Caractéristiques
- Convient à la plupart des toilettes allongées
- La baguette en acier inoxydable est automatiquement nettoyée avant et après chaque utilisation
- Buses avant et arrière séparées pour un maximum de confort et de personnalisation
- Le lavage oscillant couvre une zone de nettoyage plus large
- Le réglage turbo produit un effet de massage lorsque l'eau se déplace d'avant en arrière
- Le lavage à bulles d'air offre un lavage doux et doux avec un nettoyage efficace
- Le réglage de nettoyage automatique/enfant est pratique pour les personnes âgées ou les enfants
- Siège chauffant avec niveaux de température réglables et séchoir à air chaud
- L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse
- Le siège et le couvercle à fermeture douce empêchent le claquement
Technologie
- Télécommande tactile rétroéclairée avec écran LCD ; peut être fixé au mur
- Fonction d'économie d'énergie à deux niveaux
Installation
- Nécessite un circuit électrique dédié GFCI (120V, 15A, 60Hz)