Publier vos produits
K-CB-CLC2031BAN Bancroft® 20" W x 31" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2031BAN Bancroft® 20" W x 31" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2031BAN Bancroft® 20" W x 31" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Traduit par Google,

    Présentant un design élégant et moderne, cette armoire à pharmacie est dotée d'une porte Bancroft biseautée sans cadre. Des miroirs sont positionnés à l'avant et à l'arrière de la porte, ainsi qu'à l'intérieur à l'arrière de l'armoire. Deux étagères en verre réglables contiennent vos articles de toilette et de bain. La construction en aluminium durable rend cette armoire résistante à la rouille et à la pourriture.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La construction en aluminium anodisé offre une finition durable sans rouille et sans éclats.
    • Miroir biseauté à superposition complète.
    • Miroirs au dos de la porte et à l'intérieur du meuble.
    • Deux tablettes réglables en verre trempé.
    • Peut être installé avec balançoire à gauche ou à droite.
    • Comprend le matériel de montage pour une installation en surface ou encastrée.
    • Comprend un kit de rétroviseur latéral pour une installation en surface.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Bancroft.

    Matériel

    • Aluminium anodisé.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-CB-CLC2031BAN
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBancroft®.
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31
    • Largeur (pouces)20
    • Profondeur (pouces)4.81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201441 53 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Storage Cabinets
    • Numéro OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Titre OmniClassMedicine Cabinets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique