Publier vos produits
Bardon™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer
Kohler

Bardon™ High-efficiency urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer

Traduit par Google,

L'urinoir haute efficacité Bardon nouvellement repensé offre des options de rinçage flexibles ainsi qu'un nouveau look contemporain audacieux. Le Bardon fonctionne dans la plage de 0,125 à 1,0 gpf. Lorsqu'il est associé à un robinet de chasse sans contact Mach Tripoint de 0,125 gpf, cet urinoir est idéal pour les installations de conservation de l'eau et se qualifie comme un urinoir à haute efficacité (HEU) qui peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Fonctionnalités

  • La combinaison luminaire et robinet de chasse sans contact est conçue pour des performances optimales.
  • Urinoir de lavage.
  • Comprend un mur anti-dosseret.
  • 1 pinte ou 0,125 gpf (0,47 lpf).
  • Raccord supérieur de 3/4" (19 mm).
  • La distance d'activation de la valve de chasse est réglée en usine.
  • Aucun réglage externe du volume de chasse n'assure la conservation de l'eau.
  • Le rinçage sentinelle automatique 24 heures sur 24 garde le siphon frais.
  • La commande mécanique permet à la chasse d'eau d'être utilisée manuellement même pendant une panne de courant.
  • Résistance aux chloramines et au chlore sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau.
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable offre une protection contre le vandalisme.
  • Le filtre de 125 microns protège les composants internes.
  • Brise-vide à haute contre-pression.
  • Alimenté par des piles au lithium 1,5 V AA.
  • Pour cette combinaison, commandez l'urinoir K-4991-ET et le robinet de chasse K-10UD00D20.

Matériel

  • Urinoir en porcelaine vitrifiée.
  • Valve de chasse en laiton avec finition chromée polie durable.

Technologie

  • Capteur infrarouge électronique avec technologie Tripoint® pour une activation précise.
  • Technologie de piston brevetée pour une précision supérieure du volume de chasse.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-PR4991-T1D
  • Famille de produitsUrinals
  • Groupe de produitsBardon™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)43.56
  • Largeur (pouces)18.49
  • Profondeur (pouces)14.17
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Urinoirs
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numéro OmniClass23-31 21 00
  • Titre OmniClassUrinals

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique