Publier vos produits
Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Rill™ Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Avec des silhouettes douces se fondant dans des intersections définies, le robinet de lavabo de salle de bain large Rill introduit une sensation d'élégance dans votre espace. Ce robinet Rill complète une large gamme de designs de salle de bains et se coordonne avec d'autres produits de la collection de salle de bains Rill. Avec KOHLER®, il est facile de trouver la solution de conception qui vous convient.

Caractéristiques

  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Les vannes UltraGlide® dotées de la technologie à tige sèche sont conçues pour éliminer les chemins de fuite courants et offrir un contrôle fluide et sans effort.
  • Débit maximum de 1,2 gpm (4,5 lpm)
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, un drain à clic
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Rill
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®.

Matériel

  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finitions nickel brossé et noir mat uniquement)

Installation

  • Pour centres de 8" à 16" (203 à 406 mm)
  • Répandu
  • Installation simplifiée du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R27954-4D
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsRill™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.98
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)5.3
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique