La conception de la garniture de remplissage de baignoire à montage au sol Tempered avec douchette équilibre les bords solides et carrés et les angles raides avec des lignes minimalistes fluides. Le résultat est un style polyvalent qui est à l'aise dans n'importe quel décor. Coordonnez cette garniture de remplissage de baignoire avec des accessoires Tempered pour compléter le look de votre salle de bain.
CARACTÉRISTIQUES
- La poignée à levier unique permet à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
- Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
- Débit maximal de 8,5 gpm (32 l/min) à 45 psi.
- Débit de 1,75 gpm (6,6 l/min) pour la douchette.
- Portée du bec de 10-3/16" (259 mm).
- Hauteur maximale du bec de 35-3/4" (908 mm).
- Comprend une douchette Shift® et un tuyau de douche de 60 po.
- Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Tempered™ pour compléter votre salle de bain.
Matériel
- Construction en métal haut de gamme.
- Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
Installation
- Montage au sol.
- La compatibilité avec la baignoire varie selon l'application.
- Nécessite le bloc de montage K-97339.