Publier vos produits
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
Venza® Deck-mount bath faucet trim
    Kohler

    Venza® Deck-mount bath faucet trim

    Traduit par Google,

    Combinant des formes architecturales simples avec des lignes sensuelles, la collection de robinets de salle de bain Venza allie des éléments de design organiques à une géométrie nette et minimale. Cette garniture de robinet de baignoire à montage sur pont illustre les lignes épurées de la collection Venza avec son bec en col de cygne de 7 1/2 po. Chez Kohler, nous nous faisons un devoir de vous aider à créer l'espace de salle de bain de vos rêves.

    Caractéristiques

    • Garniture de robinet de bain à deux poignées
    • Bec col de cygne non inverseur de 7-1/2" (191 mm) avec raccord coulissant

    Matériel

    • Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage sur pont

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-T28131-4
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsVenza™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.6
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)7.52
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique