Publier vos produits
K-TS10277-4A Forté® Traditional Traditional Rite-Temp(R) valve trim
Kohler

K-TS10277-4A Forté® Traditional Traditional Rite-Temp(R) valve trim

Traduit par Google,

Les robinets Forté complètent les espaces classiques ou contemporains grâce à leur conception polyvalente et à leur installation sans effort. Cette garniture de robinet de baignoire/douche Forté comprend une plaque frontale avec poignée à levier traditionnelle. Associez cette garniture à une soupape d'équilibrage de pression Rite-Temp, qui maintient la température de l'eau désirée pendant les fluctuations de pression.

CARACTÉRISTIQUES

  • CETTE NOUVELLE GARNITURE K-TS10277-4A REMPLACE LA GARNITURE EXISTANTE K-T10277-4A. LA NOUVELLE GARNITURE EST IDENTIQUE ET COMPREND DES KITS D'ADAPTATEUR DE GARNITURE POUR LES DEUX RITE-TEMP K-304/K-2971 HIFLOW ET LA NOUVELLE VALVE DE LA SÉRIE K-8304.
  • La technologie de membrane à équilibrage de pression maintient la température de sortie à +/- 3 degrés Fahrenheit pendant les fluctuations de la pression de l'eau.
  • Fournit une régulation de la température et une protection anti-brûlure automatique.
  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et le réglage de la température.
  • Comprend une plaque frontale avec poignée à levier traditionnelle en métal conforme à l'ADA.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Forté.

Matériel

  • La construction en matériaux de qualité supérieure avec poignée en métal assure fiabilité et durabilité.
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant les normes de durabilité de l'industrie.

Installation

  • L'ensemble de garniture nécessite une vanne pour terminer l'installation (vendue séparément).

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-TS10277-4A
  • Famille de produitsMixing Valve
  • Groupe de produitsForte®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.38
  • Largeur (pouces)6.38
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Description de l'Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique