Publier vos produits
K-10555 Devonshire® Robe hook
Kohler

K-10555 Devonshire® Robe hook

Traduit par Google,

Avec une combinaison frappante de courbes et de lignes rappelant le design d'antan, les accessoires Devonshire offrent un impact visuel distinctif pour les salles de bain et les cabinets de toilette. Une touche finale élégante à votre espace de bain, ce crochet à peignoir se coordonne parfaitement avec la collection Devonshire.

  • CARACTÉRISTIQUES
  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Devonshire.
  • Installation
  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product dimensions:

    L 2-3/8", H 3-1/4", W 3-3/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-10555
  • Famille de produitsRobe Hooks
  • Groupe de produitsDevonshire®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks