Publier vos produits
K-78378 Components® robe hook
K-78378 Components® robe hook
    Kohler

    K-78378 Components® robe hook

    Traduit par Google,

    La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Chaque élément est conçu pour se sentir comme une pièce minimaliste de sculpture moderne. Apportez votre look de salle de bain signature avec ce crochet à peignoir contemporain dans une finition assortie à vos robinets Components.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec les robinets et la garniture de douche Components pour compléter votre salle de bain.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      L 4", H 2-3/8", W 2-3/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-78378
    • Famille de produitsRobe Hooks
    • Groupe de produitsComponents™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-31 25 27
    • Titre OmniClassRobe Hooks