Publier vos produits
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9397 Archer® 48" x 36" single threshold center drain shower base with removable cover

    Traduit par Google,

    Avec ses bords biseautés et sa géométrie épurée, cette base de douche Archer crée un look universel qui convient à une gamme de styles de salle de bain. Conçue pour les installations en alcôve, cette base rectangulaire est équipée d'un drain couvert qui ajoute un élément de design unique et améliore le confort.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Conception à seuil bas pour une entrée et une sortie faciles.
    • Bonde couverte avec couvercle amovible.
    • Seuil unique pour installation en alcôve.
    • Construction en acrylique durable.
    • Vidange centrale.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Archer.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 48", H 3-15/16", W 36"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-9397
    • Famille de produitsShower Bases
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique