Publier vos produits
K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet
Kohler

K-R76214-4D Rubicon® single-handle bathroom faucet

Traduit par Google,

S'inspirant du style Art déco, Rubicon allie des lignes épurées à des courbes subtiles pour un design polyvalent et contemporain. Son look épuré est facile à nettoyer et complète une variété de salles de bains modernes.

CARACTÉRISTIQUES

  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • Les finitions KOHLER haut de gamme avec la technologie ScratchSheild™ résistent même aux utilisations quotidiennes les plus difficiles.
  • Compatible avec les éviers à 1 ou 3 trous.
  • La vanne à disque en céramique monobloc autonome permet à la fois le contrôle du volume et de la température.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.

Matériel

  • Matériau de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.

Installation

  • Assemblage simplifié du robinet ; le matériel de montage ne nécessite aucun outil spécial.

Conservation de l'eau et remises

  • Débit de 1,2 gpm (gallons par minute).

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 5", Height 7-1/16", Width 5-13/16"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-R76214-4D
  • Famille de produitsSink Faucets
  • Groupe de produitsRubicon®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie