Publier vos produits
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Traduit par Google,

Définis par un profil incurvé élégant et contemporain, les robinets Triton Bowe offrent une construction en laiton massif à une valeur exceptionnelle. Ce robinet à col de cygne monobloc Triton Bowe est doté de deux poignées à levier avec indexation rouge/bleu, de vannes quart de tour en céramique et d'un débit aéré résistant au vandalisme.

Fonctionnalités

  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.
  • Poignées à levier anti-vandalisme.
  • Bec pivotant/rigide en col de cygne avec portée de 5-1/4" (133 mm)
  • Des options d'aérateur à faible débit sont disponibles (consultez le catalogue de prix Kohler).
  • Débit maximal de 1,0 gal/min (3,8 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
  • Sortie aérée anti-vandalisme.

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Corps de vanne en laiton.

Installation

  • Installation monotrou.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-100T70-4AKA
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTriton® Bowe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.62
  • Largeur (pouces)2.25
  • Profondeur (pouces)5.25
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets