Publier vos produits
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
    Kohler

    13-gallon stainless steel step trash can

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçue avec des détails bien pensés et une fonctionnalité intelligente, la collection de poubelles Kohler simplifiera votre routine quotidienne à la maison et répondra aux exigences de style de son environnement. Cette poubelle rectangulaire à marches de 13 gallons a été conçue pour s'adapter à n'importe quelle marque de sacs poubelles de 13 gallons. Il s'ouvre avec une pédale robuste, permettant une utilisation mains libres. La poubelle a une empreinte efficace avec des lignes épurées et des caractéristiques affleurantes, elle peut donc être placée directement contre le mur ou une armoire. Une doublure surélevée et un rebord de verrouillage facilitent le changement de sac, et la finition résistante aux empreintes digitales reste propre plus longtemps.

    Caractéristiques

    • Conçu pour s'adapter à n'importe quelle marque de sac poubelle de 13 gallons (49 litres).
    • La finition résistante aux empreintes digitales reste propre plus longtemps
    • Fonctionnement mains libres avec pédale en métal durable
    • Doublure surélevée et rebord rotatif verrouillable pour un changement facile du sac.
    • Le couvercle Quiet-Close™ se ferme doucement et silencieusement
    • Le profil peu encombrant s'adapte parfaitement au mur ou aux armoires
    • La conception des charnières protège le mur des éraflures
    • La doublure en plastique amovible est facile à nettoyer
    • Se nettoie facilement avec un chiffon en microfibre. Pas besoin de produits chimiques ou d'abrasifs

    Matériel

    • Disponible en acier inoxydable ou en acier inoxydable noir

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20940
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsKohler
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26.43
    • Largeur (pouces)16.78
    • Profondeur (pouces)13.16
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Code ETIMEG017910
    • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties