Publier vos produits
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight
    Kohler

    K-10349 PureWarmth® Quiet-Close™ Heated elongated toilet seat with LED nightlight

    Traduit par Google,

    Offrez-vous le confort apaisant et l'ambiance du siège de toilette chauffant PureWarmth® avec veilleuse à DEL. Avec PureWarmth®, vous pouvez régler le niveau de chaleur et la couleur/la luminosité de l'éclairage du siège comme vous le souhaitez. Les paramètres sont faciles à contrôler à l'aide du panneau de boutons à la base du siège, ou téléchargez l'application PureWarmth® pour encore plus d'options via votre smartphone. PureWarmth® vous permet même de régler la chaleur et l'éclairage de votre siège à différents moments de la journée, par exemple, plus chaud le matin, plus lumineux la nuit.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Siège de toilette chauffant avec trois réglages de chaleur réglables : faible, moyen et élevé.
    • L'éclairage à double LED offre une lumière de guidage lorsque le couvercle est abaissé et une lumière de travail lorsque le couvercle est soulevé.
    • La veilleuse est réglable manuellement sur deux choix de couleurs et deux niveaux de luminosité.
    • Compatible avec l'application KOHLER® PureWarmth® pour ajuster la chaleur du siège et la luminosité de l'éclairage à votre emploi du temps quotidien.
    • Le cordon caché offre un look épuré.
    • Le siège allongé Quiet-Close™ permet au siège de se fermer silencieusement.
    • Les charnières Quick-Release™ permettent de déverrouiller le siège de la toilette pour un retrait facile et un nettoyage pratique ; aucun outil requis.
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place.
    • Charnières en plastique de couleur assortie.
    • Convient à la plupart des toilettes allongées.
    • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, y compris les smartphones, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds.*
    • Les sièges de toilette ne sont pas retournables à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de l'emballage d'origine.

    Matériel

    • Plastique.

    Technologie

    • La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kohler Co. est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

    Installation

    • Nécessite une prise GFCI dédiée.
    • Outil d'installation et cordon d'alimentation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-10349
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsPureWarmth® Quiet-Close™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.18
    • Largeur (pouces)14.87
    • Profondeur (pouces)18.75
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats