Publier vos produits
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
    Kohler

    Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet

    Traduit par Google,

    Avec deux puits de baignade distincts de profondeurs différentes et un espace de fraîcheur, ce bain à remous vous permet de créer votre propre expérience de spa à domicile pour deux personnes. Des jets réglables individuellement, des ports d'effervescence et deux ensembles de jets dorsaux offrent une gamme d'options pour des massages à l'eau doux ou revigorants adaptés à chaque baigneur. Des lumières de chromothérapie imprègnent le bain tout en vous permettant de changer l’ambiance à votre guise.

    Caractéristiques

    • 6 jets d'hydromassage réglables individuellement en fonction du débit et de la direction de l'eau
    • Pompe à vitesse variable pour régler l'intensité de l'hydromassage
    • Deux séries de 10 backjets ciblent le bas du dos et les épaules pour soulager les tensions et encourager une respiration profonde
    • L'éclairage de chromothérapie vous permet de sélectionner une palette de couleurs préférée en fonction de votre humeur
    • Chauffage intégré
    • Télécommande
    • La conception spacieuse peut accueillir jusqu'à deux baigneurs
    • Deux puits de baignade distincts et un espace rafraîchissement vous permettent de créer votre propre expérience
    • Deux oreillers fournis pour plus de confort

    Hydrothérapie

    • 8 ports d'effervescence délivrent des bulles douces et caressantes
    • Tourbillon
    • Jets dorsaux
    • Chromathérapie

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Encastrable ou sous plan

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : le perçage, le sciage, le ponçage ou l'usinage de ce produit peut vous exposer au dioxyde de titane, un produit chimique reconnu par l'État de Californie comme provoquant le cancer. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1111-VLN
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsConsonance®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24
    • Largeur (pouces)69.27
    • Profondeur (pouces)69.27
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs