Publier vos produits
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath
    Kohler

    7242 72" x 42" drop-in whirlpool bath

    Traduit par Google,

    Offrez-vous une expérience vraiment relaxante. Avec des jets massants apaisant les tensions là où vous en avez le plus besoin, et des accoudoirs et des supports de dos offrant un lieu de repos invitant, cette baignoire à remous est conçue pour vous dorloter. Le lavabo ovale élégant convient confortablement à deux personnes.

    Caractéristiques

    • Le bain à remous à une vitesse offre performance et valeur, avec 6 jets entièrement réglables
    • Le débit et la direction de l'hydromassage peuvent être contrôlés à chaque jet
    • Conception spacieuse pouvant accueillir jusqu'à deux baigneurs
    • Le soutien lombaire intégré et les accoudoirs offrent un confort supplémentaire pendant le bain

    Hydrothérapie

    • Tourbillon

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Bonde réversible
    • Drop-in

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1131
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produits7242
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.13
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)72
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs