Publier vos produits
K-11365 Forté® One-light sconce
K-11365 Forté® One-light sconce
    Kohler

    K-11365 Forté® One-light sconce

    Traduit par Google,

    Reflétant le style classique des robinets Forté, cette applique murale simple transitionnelle ajoute un éclairage créatif à votre salle de bain ou salle d'eau. Il présente une construction en métal de qualité supérieure et peut être positionné vers le haut ou vers le bas, selon vos besoins d'éclairage.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Abat-jour en verre dépoli.
    • L'applique peut être positionnée vers le haut ou vers le bas, selon la configuration de la pièce.
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires Forté.
    • Homologué UL pour l'humidité.

    Matériel

    • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-11365
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsForté®,
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.75
    • Largeur (pouces)5.43
    • Profondeur (pouces)7
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures