Publier vos produits
K-11370 Forté® 18" towel bar
Kohler

K-11370 Forté® 18" towel bar

Traduit par Google,

L'attrait élégant des accessoires Forté Sculpted combine des lignes de design fluides avec des solutions pratiques. Ce porte-serviettes est doté d'une tige élégamment incurvée avec un espace généreux pour les serviettes, se fondant facilement dans les décors de salle de bain contemporains.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Coordonné aux robinets Forté avec poignées à levier sculptées.

Installation

  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-11370
  • Famille de produitsTowel Bars
  • Groupe de produitsForté®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.5
  • Largeur (pouces)20.5
  • Profondeur (pouces)3.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Description de l'Uniclass 2015Towel rails
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 25
  • Titre OmniClassTowel Bars