Publier vos produits
K-11576 Loure® 3" cabinet pull
Kohler

K-11576 Loure® 3" cabinet pull

Traduit par Google,

Loure propose des accessoires bien pensés et polyvalents qui se coordonnent avec une large gamme de robinets et d'intérieurs contemporains. Cette poignée de tiroir ou bouton d'armoire à courbure unique présente un profil large, apportant un style universel à vos meubles de salle de bain. Disponible dans une gamme de finitions KOHLER pour compléter tout décor de salle de bain.

Fonctionnalités

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Loure.

Installation

  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-11576
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsLoure®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1
  • Largeur (pouces)1
  • Profondeur (pouces)4
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware