Publier vos produits
K-11583 Loure® Vertical toilet paper holder
K-11583 Loure® Vertical toilet paper holder
    Kohler

    K-11583 Loure® Vertical toilet paper holder

    Traduit par Google,

    Loure propose des accessoires bien pensés et polyvalents qui se coordonnent avec une large gamme de robinets et d'intérieurs contemporains. Ce porte-papier hygiénique se tient debout, apportant une touche unique et moderne à votre salle de bain ou salle d'eau. Disponible dans une gamme de finitions KOHLER pour compléter n'importe quel décor de salle de bain.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
    • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires Loure.

    Installation

    • Outils et gabarit d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-11583
    • Famille de produitsToilet Tissue Holder
    • Groupe de produitsLoure®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5
    • Largeur (pouces)2
    • Profondeur (pouces)4.75
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers