Publier vos produits
K-13142-3A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-13142-3A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with cross handles

Traduit par Google,

Avec sa silhouette lisse et épurée, Pinstripe Pure évoque un sentiment de luxe décontracté et de style américain vintage des années 1930. Ce robinet de bidet à deux poignées apporte à la fois confort et simplicité à votre salle de bain. Il est livré avec tout le nécessaire pour équiper votre bidet, y compris de simples poignées en croix conformes à l'ADA, une douchette verticale et des vannes UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite.

CARACTÉRISTIQUES

  • Connexions flexibles pour une installation facile.
  • Bonde escamotable avec tige de levage et cordier.
  • Pulvérisation verticale.
  • Vanne de transfert/casse-vide montée sur luminaire.
  • Disponible avec poignées croisées unies.
  • Vannes quart de tour à disque céramique sans rondelle.

Matériel

  • Construction métallique.
  • Corps de vanne en laiton.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13142-3A
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPinstripe® Pure
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.12
  • Largeur (pouces)5.5
  • Profondeur (pouces)2.12
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets