Publier vos produits
K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Traduit par Google,

Les accessoires Kelston présentent un mélange unique d'éléments de design traditionnels et modernes qui ajoutent une sophistication fraîche et une élégance chaleureuse à la salle de bain. Ce crochet élégant complète les robinets et autres luminaires de la collection Kelston.

CARACTÉRISTIQUES

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kelston.

Installation

  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13505
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsKelston®.
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.94
  • Largeur (pouces)5.31
  • Profondeur (pouces)2.44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks