Publier vos produits
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder
    Kohler

    K-14393 Stillness® Pivoting toilet paper holder

    Traduit par Google,

    Les accessoires Stillness combinent une forme sculpturale avec la fonctionnalité simple du style architectural. Ce porte-papier hygiénique en métal est doté d'une action pivotante sophistiquée qui améliore la commodité et aide à simplifier le changement du rouleau. Disponible dans une gamme de finitions KOHLER pour compléter n'importe quel décor de salle de bain.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Le support pivotant permet de changer le papier hygiénique rapidement et simplement.
    • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Se coordonne avec les robinets et accessoires Stillness.

    Installation

    • Matériel d'installation et gabarit inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-14393
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsStillness®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)1.87
    • Largeur (pouces)2.81
    • Profondeur (pouces)8.18
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 21
    • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers