Publier vos produits
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout
    Kohler

    K-14406-4 Purist® Widespread bathroom sink faucet with low lever handles and low gooseneck spout

    Traduit par Google,

    Combinant des formes architecturales avec des lignes de design sensuelles, les robinets et accessoires Purist apportent une touche d'élégance moderne à votre salle de bain. Ce robinet d'évier illustre le style sobre de la collection Purist, avec son bec bas en col de cygne et ses poignées à levier. Les valves UltraGlide™ faciles à installer et sans fuite offrent des performances et une durabilité fiables. Et le bec est doté d'un flux laminaire, ce qui aide à conserver l'eau tout en évitant les éclaboussures.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • Deux poignées à levier permettent de contrôler à la fois le volume et la température.
    • Portée du bec de 5-1/2'' (140 mm).
    • Débit maximal de 1,2 gal/min (4,5 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)].
    • Comprend un drain escamotable en métal avec un raccord de 1-1/4"
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
    • Poignées pré-assemblées sur les vannes à disque en céramique KOHLER Ultraglide™ pour simplifier l'installation.
    • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Purist pour compléter votre salle de bain.
    • Matériel
    • Construction en métal haut de gamme
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Installation
    • Pour centres de 8'' (203 mm) ou 16'' (406 mm).
    • Très répandu
    • Conservation de l'eau et remises
    • Les robinets étiquetés WaterSense utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant les directives de performance strictes.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 5-1/2", H 8-1/2"W 8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-14406-4
    • Famille de produitsSink Faucets
    • Groupe de produitsPurist®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie