Publier vos produits
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    Traduit par Google,

    Avec un haut plafond intégré et un design spacieux, cette cabine de douche Sonata offre amplement d'espace pour une douche confortable. Les rebords intégrés offrent de l'espace pour vos shampoings, savons et autres accessoires de douche. La stalle est pré-percée pour le kit d'accessoires Sonata, composé d'une barre d'appui et d'une étagère. Un siège de douche d'angle amovible est un accessoire en option.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Rebords de savon intégrés.
    • Seuil unique pour installation en alcôve.
    • Vidange centrale.
    • Nécessite le kit d'accessoires Sonata K-9459 (vendu séparément).
    • Veuillez contacter votre distributeur pour obtenir des informations sur les prix de ce produit.

    Matériel

    • Acrylique.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1687
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsSonata®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)90
    • Largeur (pouces)48
    • Profondeur (pouces)36
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 13
    • Titre OmniClassShower Receptors