Publier vos produits
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
    Kohler

    Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Inspirée de la céramique d'art, la collection KOHLER® Derring célèbre la beauté et l'authenticité intrinsèques des céramiques artisanales. Chaque vasque ovale encastrée est une pièce unique, ornée d'émaux artisanaux exclusifs aux effets de surface fascinants. Une texture sculptée à la main accentue les subtiles variations de tons des émaux. Proposée dans des teintes neutres, cette vasque peut devenir la pièce maîtresse de votre salle de bain ou servir d'élément unificateur, harmonisant l'ensemble de la décoration.

    • Bassin ovale à motif texturé sculpté
    • Les glaçures artisanales sont faciles d'entretien et durables.
    • Les teintes neutres s'harmonisent avec une large gamme d'accessoires et de robinets.
    • Les variations naturelles de l'émail rendent chaque lavabo unique tout en créant une harmonie parfaite entre eux.
    • Convient aux découpes de comptoir KOHLER® Caxton de 14 po x 17 po (355,5 x 432 mm)
    • Pas de trous pour robinetterie ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-17889-RL
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsDerring®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.19
    • Largeur (pouces)16.38
    • Profondeur (pouces)19.38
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code ETIMEG015110
    • Nom ETIMGutters/tanks
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks