Publier vos produits
Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow
Kohler

Derring® Carillon® 21" rectangular drop-in bathroom sink, no overflow

Traduit par Google,

Inspirée de la céramique d'art, la collection KOHLER® Derring célèbre la beauté et l'authenticité intrinsèques des céramiques artisanales. Chaque lavabo est une pièce unique, ornée d'émaux artisanaux exclusifs aux effets de surface fascinants. Une texture sculptée à la main accentue les subtiles variations de tons des émaux. Proposé dans des teintes neutres, ce lavabo peut devenir la pièce maîtresse de votre salle de bain ou servir d'élément unificateur, harmonisant l'ensemble de votre décoration. Ce lavabo rectangulaire à encastrer offre une installation discrète et encastrée, juste au-dessus de votre plan de travail.

  • Bassin rectangulaire à motif texturé sculpté
  • Les glaçures artisanales sont faciles d'entretien et durables.
  • Les teintes neutres s'harmonisent avec une large gamme d'accessoires et de robinets.
  • Les variations naturelles de l'émail rendent chaque lavabo unique tout en créant une harmonie parfaite entre eux.
  • La conception de la pataugeoire permet d'installer une grande variété de robinets.
  • Pas de trous pour robinetterie ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Navire

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-17916-RL
  • Famille de produitsBathroom Sinks
  • Groupe de produitsDerring® Carillon®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.13
  • Largeur (pouces)14.56
  • Profondeur (pouces)21.13
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEG015110
  • Nom ETIMGutters/tanks
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks