Publier vos produits
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud
    Kohler

    Sunstruck® 65-1/2" x 35-1/2" freestanding Heated BubbleMassage™ air bath with Bask® heated surface and fluted shroud

    Traduit par Google,

    Enveloppez complètement votre corps dans un coussin apaisant de bulles de massage chauffées dans ce bain d'air autoportant Sunstruck®. Avec des jets d'air poussant de l'air humidifié dans l'eau, ce bain offre une expérience de massage corporel complet agréablement chaude et revigorante, tandis que la surface chauffée réchauffe votre dos, vos épaules et votre cou. La conception ovale et ergonomique soutient votre corps pour un bain profond et relaxant. Avec ses lignes gracieuses et son enveloppe cannelée, cette baignoire polyvalente complète une large gamme de styles de salle de bain et offre une installation facile en trois étapes.

    Caractéristiques

    • La surface chauffante Bask® crée une détente semblable à celle d'un spa avec une chaleur apaisante sur le dos, les épaules et le cou
    • Trois réglages de chaleur vous permettent de personnaliser la température de surface
    • 118 à 122 jets d'air libèrent des milliers de bulles chauffées qui entourent et soutiennent le corps dans un massage chaud
    • Les cycles de purge automatiques et manuels éliminent l'eau résiduelle des canaux d'air après utilisation
    • Le souffleur à vitesse variable vous permet de régler l'intensité du massage sur 18 niveaux
    • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain
    • La profondeur de 16 po (406 mm) offre une expérience de trempage en profondeur
    • Support lombaire intégral aux deux extrémités
    • Surface inférieure texturée
    • Le large rebord d'un côté est idéal pour un robinet et/ou une douchette montés sur le pont
    • Suaire cannelé
    • Le radiateur BubbleMassage™ de 600 W intégré réchauffe l'air humidifié avant qu'il n'entre dans la baignoire
    • Chauffage électrique intégré de 60 W inclus pour garder la surface de la baignoire chaude

    Technologie

    • La minuterie d'arrêt automatique sur le souffleur permet aux utilisateurs de profiter de l'expérience Heated BubbleMassage™ pendant 60 minutes avant de s'éteindre
    • Interface utilisateur : deux commandes de clavier électroniques distinctes pour Heated BubbleMassage™ et Bask®

    Matériel

    • Acrylique

    Installation

    • Vidange centrale
    • Sur pied
    • Les drains PureFlo ne sont pas recommandés pour l'installation d'un robinet monté sur le pont
    • L'exigence électrique de 120 V permet une installation facile avec une prise standard
    • Nécessite deux circuits dédiés
    • Installation du moteur du ventilateur à distance requise (le kit de relocalisation est inclus)

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-1967-GHW
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsSunstruck™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.84
    • Largeur (pouces)36.5
    • Profondeur (pouces)66.3
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code ETIMEC011609
    • Nom ETIMBath
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs