Publier vos produits
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20000 Caxton® Rectangle Undermount bathroom sink

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Caxton a un design simple et épuré qui est aussi polyvalent qu'attrayant. Cet évier facile à nettoyer combine l'aspect élégant d'un lavabo intégré avec un design intemporel qui convient aux décors de salle de bain traditionnels et modernes. Caxton crée une transition élégante entre le lavabo rectangulaire lisse et presque n'importe quel comptoir.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bassin rectangulaire.
    • Bonde de trop-plein.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 20-9/16", Height 7-5/16"Width 15-15/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-20000
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsCaxton®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks