Publier vos produits
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

Traduit par Google,

Ce robinet d'évier de cuisine à pont mural à deux trous Clearwater offre un bec pivotant pour un dégagement facile, deux poignées pour un contrôle positif de l'eau chaude et froide et un porte-savon pratique.

Caractéristiques

  • Portée du bec de 11" (279 mm)
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
  • Comprend un porte-savon

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage mural

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-20902-4
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsClearwater®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.24
  • Largeur (pouces)8.01
  • Profondeur (pouces)10.9
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets