Publier vos produits
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior
    Kohler

    K-21000-W Artifacts® 66-1/8" x 32-1/2" freestanding bath with White exterior

    Traduit par Google,

    Inspirée par le charme des maisons du début du siècle, une baignoire autoportante Artifacts™ est comme un trésor vintage redécouvert, rehaussé par le confort d'un design moderne. La courbe douce de la forme du rebord offre un soutien supplémentaire pour le cou tout en maintenant le centre à une hauteur inférieure pour un accès facile à l'intérieur et à l'extérieur de la baignoire. L'intérieur émaillé lisse est complété par une finition peinte en blanc à l'extérieur. Personnalisez votre baignoire Artifacts™ avec une base de piédestal ou des pieds boule et griffe.

    Fonctionnalités

    • La baignoire autoportante est un point central et ajoute du caractère à votre espace de bain.
    • Le soutien lombaire intégral aux deux extrémités offre un confort supplémentaire pendant le bain.
    • Surface antidérapante Safeguard® sur le sol de la baignoire.
    • Se coordonne avec les robinets Artifacts®.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Extérieur peint en blanc.

    Installation

    • Sur pied.
    • Nécessite des pieds à griffes K-204 ou une base K-20027 (vendue séparément).
    • Nécessite le drain K-7149 (vendu séparément).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-21000-W
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsArtifacts®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)26.94
    • Largeur (pouces)32.5
    • Profondeur (pouces)66.12
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs