Publier vos produits
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Traduit par Google,

Idéal comme évier secondaire pour les réceptions, la préparation des aliments et le nettoyage, ce robinet d'évier de bar Simplice combine un design élégant et universel avec une ergonomie et une fonctionnalité exceptionnelles. Coordonnez ce robinet avec un robinet d'évier de cuisine principal Simplice.


CARACTÉRISTIQUES

  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le bec pivotant à arc élevé avec rotation à 180 degrés offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets, le refroidissement des bouteilles et le nettoyage.
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation monotrou.
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau pour CALGreen et Colorado SB 14-103.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22034
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsSimplice®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)13
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)7.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets